| Lunghezza | 27 in 685 mm |
| Larghezza | 74 in 1879 mm |
| Peso | 47.6 lb 21.6 kg |
Deflettori 685 mm (27 in)
Richiedi un preventivo Acquista oraSpecifiche chiave
- Lunghezza
- 27 in
- 685 mm
- Larghezza
- 74 in
- 1879 mm
- Peso
- 47.6 lb
- 21.6 kg
Caratteristiche tecniche di 685 mm (27 in)
Scopri il confronto tra 685 mm (27 in) e prodotti spesso oggetto di paragone.
Accessori per spazzatrici
685 mm (27 in)
Selezionato
- Lunghezza
- 27 in
- 685 mm
- Larghezza
- 74 in
- 1879 mm
- Peso
- 47.6 lb
- 21.6 kg
Accessori per spazzatrici
685 mm (27 in)
- Lunghezza
- 27 in
- 685 mm
- Larghezza
- 85.8 in
- 2179 mm
- Peso
- 51.4 lb
- 23.3 kg