Gancio spazzatrice, solo attacco IT38

Gruppi ganci Gancio spazzatrice, solo attacco IT38

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Peso combinato
54 lb
24.5 kg
Tipo di interfaccia
Attacco IT38
Attacco IT38
Altezza totale
34.4 in
873 mm

Caratteristiche tecniche di Gancio spazzatrice, solo attacco IT38

Peso combinato 54 lb 24.5 kg
Tipo di interfaccia Attacco IT38 Attacco IT38
Altezza totale 34.4 in 873 mm
Lunghezza totale 9.2 in 233 mm
Larghezza totale 4.7 in 120 mm

Scopri il confronto tra Gancio spazzatrice, solo attacco IT38 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Foto professionale

Verifica le offerte correnti per  Gancio spazzatrice, solo attacco IT38

Visualizza più offerte