170 l (45 gal)

Kit serbatoio dell'acqua 170 l (45 gal)

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Peso combinato
83.8 lb
38 kg
Capacità del serbatoio dell'acqua
44.9 gal (US)
170 l
Altezza totale
13.1 in
332 mm

Caratteristiche tecniche di 170 l (45 gal)

Peso combinato 83.8 lb 38 kg
Capacità del serbatoio dell'acqua 44.9 gal (US) 170 l
Altezza totale 13.1 in 332 mm
Lunghezza totale 33.3 in 846 mm
Larghezza totale 49.2 in 1250 mm

Scopri il confronto tra 170 l (45 gal) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Foto professionale

Verifica le offerte correnti per  170 l (45 gal)

Visualizza più offerte