Gancio, attacco IT

Gruppi ganci Gancio, attacco IT

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Peso combinato
358 lb
162.4 kg
Tipo di interfaccia
Attacco IT
Attacco IT
Altezza totale
34.8 in
884 mm

Descrizione generale

Fornisce un'interfaccia di atacco IT per le benne.

Caratteristiche tecniche di Gancio, attacco IT

Peso combinato 358 lb 162.4 kg
Tipo di interfaccia Attacco IT Attacco IT
Altezza totale 34.8 in 884 mm
Lunghezza totale 20.6 in 524 mm
Larghezza totale 25.9 in 659 mm

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Verifica le offerte correnti per  Gancio, attacco IT

Visualizza più offerte