Kit di tubazioni, miniescavatori 7-10

Tubazioni Kit di tubazioni, miniescavatori 7-10

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Lunghezza totale
63.4 in
1610 mm
Peso
17.3 lb
7.856 kg
Tipo di protezione del tubo flessibile
Cavo
Cavo

Descrizione generale

Necessario per il corretto funzionamento delle benne idromeccaniche.

Caratteristiche tecniche di Kit di tubazioni, miniescavatori 7-10

Lunghezza totale 63.4 in 1610 mm
Peso 17.3 lb 7.856 kg
Tipo di protezione del tubo flessibile Cavo Cavo

Scopri il confronto tra Kit di tubazioni, miniescavatori 7-10 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Foto professionale