1.829 mm (72 in) - Destra

1.829 mm (72 in) - Destra Rebbi per portaforche per l'edilizia

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Lunghezza totale
78.5 in
1994 mm
Lunghezza
72 in
1829 mm
Larghezza
5.9 in
150 mm

Caratteristiche tecniche di 1.829 mm (72 in) - Destra

Lunghezza totale 78.5 in 1994 mm
Lunghezza 72 in 1829 mm
Larghezza 5.9 in 150 mm
Altezza 29.7 in 754 mm
Spessore forca 2.6 in 65 mm
Capacità di carico 6448.5 lb 2925 kg
Peso 377 lb 171 kg
Configurazione dei rebbi Lato destro Lato destro

Scopri il confronto tra 1.829 mm (72 in) - Destra e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Verifica le offerte correnti per  1.829 mm (72 in) - Destra

Visualizza più offerte