1.524 mm (60 in)

1.524 mm (60 in) Rebbi per portaforche per l'edilizia

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Lunghezza totale
66.9 in
1700 mm
Lunghezza
60 in
1524 mm
Larghezza
5.9 in
150 mm

Caratteristiche tecniche di 1.524 mm (60 in)

Lunghezza totale 66.9 in 1700 mm
Lunghezza 60 in 1524 mm
Larghezza 5.9 in 150 mm
Altezza 34.1 in 865 mm
Spessore forca 3 in 75 mm
Capacità di carico 6613.9 lb 3000 kg
Peso 375.4 lb 170.3 kg
Configurazione dei rebbi Oscillante/Non oscillante Oscillante/Non oscillante

Scopri il confronto tra 1.524 mm (60 in) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro