| Lunghezza totale | 78.9 in 2005 mm |
| Lunghezza | 72 in 1829 mm |
| Larghezza | 5.9 in 150 mm |
| Altezza | 34.1 in 865 mm |
| Spessore forca | 3 in 75 mm |
| Capacità di carico | 6613.9 lb 3000 kg |
| Peso | 423.5 lb 192.1 kg |
| Configurazione dei rebbi | Oscillante/Non oscillante Oscillante/Non oscillante |
Rebbi per portaforche per l'edilizia 1.829 mm (72 in)
Richiedi un preventivo Acquista oraSpecifiche chiave
- Lunghezza totale
- 78.9 in
- 2005 mm
- Lunghezza
- 72 in
- 1829 mm
- Larghezza
- 5.9 in
- 150 mm
Caratteristiche tecniche di 1.829 mm (72 in)
Scopri il confronto tra 1.829 mm (72 in) e prodotti spesso oggetto di paragone.
Accessori per forche
1.829 mm (72 in)
Selezionato
- Lunghezza totale
- 78.9 in
- 2005 mm
- Lunghezza
- 72 in
- 1829 mm
- Larghezza
- 5.9 in
- 150 mm
Accessori per forche
1.524 mm (60 in)
- Lunghezza totale
- 66.9 in
- 1700 mm
- Lunghezza
- 60 in
- 1524 mm
- Larghezza
- 5.9 in
- 150 mm
Accessori per forche
1.829 mm (72 in) - Sinistra
- Lunghezza totale
- 78.5 in
- 1994 mm
- Lunghezza
- 72 in
- 1829 mm
- Larghezza
- 5.9 in
- 150 mm
assignment Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!
Le brochure dei prodotti Caterpillar e altri documenti informativi sono disponibili per aiutarvi a far crescere la vostra attività.
Galleria multimediale
Foto
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro