1.524 mm (60 in)

1.524 mm (60 in) I rebbi delle forche per tronchi e legname

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Lunghezza totale
67 in
1703 mm
Lunghezza
60 in
1524 mm
Larghezza
5.9 in
150 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 4

Applicazione

Applicazione

I rebbi delle forche per tronchi e legname Cat®, vengono utilizzati per caricare, scaricare, muovere, accatastare, ordinare e alimentare la fresa. Rebbi piatti e protezioni sollevate sono stati progettati appositamente per la movimentazione di tronchi non lavorati e di legname accatastato.
Maggiore caduta di rebbio

Maggiore caduta di rebbio

Una maggiore discesa dei rebbi assicura una maggiore visibilità per le operazioni di carico dei dumper.
Rebbi a scatola rastremata

Rebbi a scatola rastremata

I rebbi a scatola rastremata sono rastremati in un punto per permettere all'operatore di inserire i rebbi tra i tronchi per smistare e contribuire a uno scarico più controllato del carico.
Larghezze del rebbio più ampie

Larghezze del rebbio più ampie

Le larghezze del rebbio più ampie forniscono una maggiore area superficiale per la stabilità in caso di trasporto di materiali più grandi.

Caratteristiche tecniche di 1.524 mm (60 in)

Lunghezza totale 67 in 1703 mm
Lunghezza 60 in 1524 mm
Larghezza 5.9 in 150 mm
Altezza 38 in 965 mm
Spessore forca 2.6 in 65 mm
Capacità di carico 7639 lb 3465 kg
Peso 396.8 lb 180 kg
Configurazione dei rebbi Oscillante, flottante Oscillante, flottante

Scopri il confronto tra 1.524 mm (60 in) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro