1.050 mm (41 in)

1.050 mm (41 in) Rebbi per forche per pallet

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Lunghezza della forca
41.3 in
1050 mm
Larghezza rebbio
5.1 in
130 mm
Altezza del rebbio
31.5 in
800 mm

Caratteristiche tecniche di 1.050 mm (41 in)

Lunghezza della forca 41.3 in 1050 mm
Larghezza rebbio 5.1 in 130 mm
Altezza del rebbio 31.5 in 800 mm
Spessore forca 2 in 50 mm
Peso del rebbio 198.4 lb 90 kg
Lunghezza totale 44.8 in 1138 mm

Scopri il confronto tra 1.050 mm (41 in) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro