| Lunghezza della forca | 47.2 in 1200 mm |
| Larghezza rebbio | 5.1 in 130 mm |
| Altezza del rebbio | 31.5 in 800 mm |
| Spessore forca | 2 in 50 mm |
| Peso del rebbio | 217.4 lb 98.6 kg |
| Lunghezza totale | 50.7 in 1288 mm |
Rebbi per forche per pallet 1.200 mm (47 in)
Richiedi un preventivo Acquista oraSpecifiche chiave
- Lunghezza della forca
- 47.2 in
- 1200 mm
- Larghezza rebbio
- 5.1 in
- 130 mm
- Altezza del rebbio
- 31.5 in
- 800 mm
Descrizione generale
I rebbi extra della forca aggiungono versatilità ai portaforche di pallet per muovere un'ampia varietà di materiali pallettizzati nei cantieri edili.
Caratteristiche tecniche di 1.200 mm (47 in)
Scopri il confronto tra 1.200 mm (47 in) e prodotti spesso oggetto di paragone.
Accessori per forche
1.200 mm (47 in)
Selezionato
- Lunghezza della forca
- 47.2 in
- 1200 mm
- Larghezza rebbio
- 5.1 in
- 130 mm
- Altezza del rebbio
- 31.5 in
- 800 mm
Accessori per forche
1.200 mm (47 in)
- Lunghezza della forca
- 47.2 in
- 1200 mm
- Larghezza rebbio
- 4.9 in
- 125 mm
- Altezza del rebbio
- 31.5 in
- 800 mm
Accessori per forche
1.219 mm (48 in)
- Lunghezza della forca
- 48 in
- 1219 mm
- Larghezza rebbio
- 3.9 in
- 100 mm
- Altezza del rebbio
- 32.6 in
- 829 mm
assignment Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!
Le brochure dei prodotti Caterpillar e altri documenti informativi sono disponibili per aiutarvi a far crescere la vostra attività.
Galleria multimediale
Foto
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro