1.120 mm (44 in)

Rebbi per forche per pallet 1.120 mm (44 in)

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Lunghezza della forca
44.1 in
1120 mm
Larghezza rebbio
3.9 in
100 mm
Altezza del rebbio
25.6 in
651 mm

Descrizione generale

I rebbi extra della forca aggiungono versatilità ai portaforche di pallet per muovere un'ampia varietà di materiali pallettizzati nei cantieri edili.

Caratteristiche tecniche di 1.120 mm (44 in)

Lunghezza della forca 44.1 in 1120 mm
Larghezza rebbio 3.9 in 100 mm
Altezza del rebbio 25.6 in 651 mm
Spessore forca 2 in 50 mm
Peso del rebbio 136.5 lb 61.9 kg
Lunghezza totale 47.6 in 1208 mm

Scopri il confronto tra 1.120 mm (44 in) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro