Scostamento a destra di 1.220 mm (48 in)

Scostamento a destra di 1.220 mm (48 in) Rebbi per forche per pallet

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Lunghezza della forca
48 in
1220 mm
Larghezza rebbio
4.8 in
122 mm
Altezza del rebbio
31.5 in
800 mm

Caratteristiche tecniche di Scostamento a destra di 1.220 mm (48 in)

Lunghezza della forca 48 in 1220 mm
Larghezza rebbio 4.8 in 122 mm
Altezza del rebbio 31.5 in 800 mm
Spessore forca 2 in 50 mm
Peso del rebbio 191.8 lb 87 kg
Lunghezza totale 51.5 in 1308 mm
Larghezza totale 6.9 in 175 mm

Scopri il confronto tra Scostamento a destra di 1.220 mm (48 in) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro