1.524 mm (60 in)

1.524 mm (60 in) Rebbi per forche per pallet

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Lunghezza della forca
60 in
1524 mm
Larghezza rebbio
4.9 in
125 mm
Altezza del rebbio
25.8 in
655 mm

Caratteristiche tecniche di 1.524 mm (60 in)

Lunghezza della forca 60 in 1524 mm
Larghezza rebbio 4.9 in 125 mm
Altezza del rebbio 25.8 in 655 mm
Spessore forca 2.4 in 60 mm
Peso del rebbio 238.1 lb 108 kg
Lunghezza totale 64.5 in 1639 mm

Scopri il confronto tra 1.524 mm (60 in) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro