Descrizione generale
I rebbi extra della forca aggiungono versatilità ai portaforche di pallet per muovere un'ampia varietà di materiali pallettizzati nei cantieri edili.
Specifiche chiave
I rebbi extra della forca aggiungono versatilità ai portaforche di pallet per muovere un'ampia varietà di materiali pallettizzati nei cantieri edili.
| Lunghezza della forca | 72 in 1828 mm |
| Larghezza rebbio | 4.9 in 125 mm |
| Altezza del rebbio | 25.8 in 655 mm |
| Spessore forca | 2.4 in 60 mm |
| Peso del rebbio | 277.8 lb 126 kg |
| Lunghezza totale | 76.5 in 1943 mm |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro