1.220 mm (48 in)

Rebbi per forche per pallet 1.220 mm (48 in)

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Lunghezza della forca
48 in
1220 mm
Larghezza rebbio
3.9 in
100 mm
Altezza del rebbio
27.8 in
706 mm

Descrizione generale

I rebbi extra della forca aggiungono versatilità ai portaforche di pallet per muovere un'ampia varietà di materiali pallettizzati nei cantieri edili.

Caratteristiche tecniche di 1.220 mm (48 in)

Lunghezza della forca 48 in 1220 mm
Larghezza rebbio 3.9 in 100 mm
Altezza del rebbio 27.8 in 706 mm
Spessore forca 1.6 in 40 mm
Peso del rebbio 117.7 lb 53.39 kg
Lunghezza totale 50.9 in 1293 mm
Larghezza totale 3.9 in 100 mm

Scopri il confronto tra 1.220 mm (48 in) e prodotti spesso oggetto di paragone.