1.200 mm (47 in)

Rebbi per forche per pallet 1.200 mm (47 in)

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Lunghezza della forca
47.2 in
1200 mm
Larghezza rebbio
3.9 in
100 mm
Altezza del rebbio
24.9 in
632 mm

Descrizione generale

I rebbi extra della forca aggiungono versatilità ai portaforche di pallet per muovere un'ampia varietà di materiali pallettizzati nei cantieri edili.

Caratteristiche tecniche di 1.200 mm (47 in)

Lunghezza della forca 47.2 in 1200 mm
Larghezza rebbio 3.9 in 100 mm
Altezza del rebbio 24.9 in 632 mm
Spessore forca 1.6 in 40 mm
Peso del rebbio 111 lb 50.35 kg
Lunghezza totale 50.1 in 1273 mm
Larghezza totale 3.9 in 100 mm

Scopri il confronto tra 1.200 mm (47 in) e prodotti spesso oggetto di paragone.