Foto professionale

Rebbi per forche per pallet 1.070 mm (42 pollici)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Lunghezza della forca
42.1 in
1070 mm
Larghezza rebbio
3.9 in
100 mm
Altezza del rebbio
21.3 in
541 mm

Descrizione generale

I rebbi extra della forca aggiungono versatilità ai portaforche di pallet per muovere un'ampia varietà di materiali pallettizzati nei cantieri edili.

Caratteristiche tecniche di 1.070 mm (42 pollici)

Lunghezza della forca 42.1 in 1070 mm
Larghezza rebbio 3.9 in 100 mm
Altezza del rebbio 21.3 in 541 mm
Spessore forca 1.6 in 40 mm
Peso del rebbio 97 lb 44 kg
Lunghezza totale 44.8 in 1139 mm

Scopri il confronto tra 1.070 mm (42 pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  1.070 mm (42 pollici)

Visualizza più offerte