Foto professionale

Rebbi per forche per pallet 910 mm (36 pollici)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Lunghezza della forca
35.8 pollici
910 mm
Larghezza rebbio
3.9 pollici
100 mm
Altezza del rebbio
21.3 pollici
541 mm

Descrizione generale

I rebbi extra della forca aggiungono versatilità ai portaforche di pallet per muovere un'ampia varietà di materiali pallettizzati nei cantieri edili.

Caratteristiche tecniche di 910 mm (36 pollici)

Lunghezza della forca 35.8 pollici 910 mm
Larghezza rebbio 3.9 pollici 100 mm
Altezza del rebbio 21.3 pollici 541 mm
Spessore forca 1.6 pollici 40 mm
Peso del rebbio 86 lb 39 kg
Lunghezza totale 38.5 pollici 979 mm

Scopri il confronto tra 910 mm (36 pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  910 mm (36 pollici)

Visualizza più offerte