Lunghezza della forca | 48 pollici 1220 mm |
Larghezza rebbio | 3.9 pollici 100 mm |
Altezza del rebbio | 21.3 pollici 541 mm |
Spessore forca | 1.8 pollici 45 mm |
Peso del rebbio | 112.4 lb 51 kg |
Lunghezza totale | 50.9 pollici 1294 mm |
Accedi
Benvenuto! Accedi per personalizzare l'esperienza con Cat.com
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Registrati ora
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
I rebbi extra della forca aggiungono versatilità ai portaforche di pallet per muovere un'ampia varietà di materiali pallettizzati nei cantieri edili.
Lunghezza della forca | 48 pollici 1220 mm |
Larghezza rebbio | 3.9 pollici 100 mm |
Altezza del rebbio | 21.3 pollici 541 mm |
Spessore forca | 1.8 pollici 45 mm |
Peso del rebbio | 112.4 lb 51 kg |
Lunghezza totale | 50.9 pollici 1294 mm |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro