Lunghezza della forca | 47.2 pollici 1200 mm |
Larghezza rebbio | 5.1 pollici 130 mm |
Altezza del rebbio | 23.6 pollici 600 mm |
Spessore forca | 2 pollici 50 mm |
Peso del rebbio | 205.7 lb 93.3 kg |
Lunghezza totale | 50.8 pollici 1290 mm |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
I rebbi extra della forca aggiungono versatilità ai portaforche di pallet per muovere un'ampia varietà di materiali pallettizzati nei cantieri edili.
Lunghezza della forca | 47.2 pollici 1200 mm |
Larghezza rebbio | 5.1 pollici 130 mm |
Altezza del rebbio | 23.6 pollici 600 mm |
Spessore forca | 2 pollici 50 mm |
Peso del rebbio | 205.7 lb 93.3 kg |
Lunghezza totale | 50.8 pollici 1290 mm |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro