Foto professionale

Rebbi per forche per pallet 1.350 mm (53 pollici)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Lunghezza della forca
53.1 pollici
1350 mm
Larghezza rebbio
5.1 pollici
130 mm
Altezza del rebbio
31.5 pollici
800 mm

Descrizione generale

I rebbi extra della forca aggiungono versatilità ai portaforche di pallet per muovere un'ampia varietà di materiali pallettizzati nei cantieri edili.

Caratteristiche tecniche di 1.350 mm (53 pollici)

Lunghezza della forca 53.1 pollici 1350 mm
Larghezza rebbio 5.1 pollici 130 mm
Altezza del rebbio 31.5 pollici 800 mm
Spessore forca 2 pollici 50 mm
Peso del rebbio 222.7 lb 101 kg
Lunghezza totale 56.7 pollici 1440 mm

Scopri il confronto tra 1.350 mm (53 pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro