Foto professionale

Rebbi per forche per pallet 1.120 mm (44 pollici)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Lunghezza della forca
44.1 pollici
1120 mm
Larghezza rebbio
3.9 pollici
100 mm
Altezza del rebbio
21.3 pollici
541 mm

Descrizione generale

I rebbi extra delle forche per pallet aggiungono versatilità ai portaforche di pallet per muovere un'ampia varietà di materiali pallettizzati nei cantieri edili.

Caratteristiche tecniche di 1.120 mm (44 pollici)

Lunghezza della forca 44.1 pollici 1120 mm
Larghezza rebbio 3.9 pollici 100 mm
Altezza del rebbio 21.3 pollici 541 mm
Spessore forca 2 pollici 50 mm
Peso del rebbio 110.2 lb 50 kg
Lunghezza totale 47 pollici 1194 mm

Scopri il confronto tra 1.120 mm (44 pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.