Perni da 40 mm (1,5 in)

Perni da 40 mm (1,5 in) Perni

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Peso
8.8 lb
4 kg
Diametro perno
1.6 in
40 mm
Quantità
2
2

Caratteristiche tecniche di Perni da 40 mm (1,5 in)

Peso 8.8 lb 4 kg
Diametro perno 1.6 in 40 mm
Quantità 2 2
Lunghezza 14.5 in 368 mm

Scopri il confronto tra Perni da 40 mm (1,5 in) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Foto professionale