Perni da 45 mm (1,7 in)

Perni da 45 mm (1,7 in) Perni

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Peso
22 lb
10 kg
Diametro perno
1.8 in
45 mm
Quantità
2
2

Caratteristiche tecniche di Perni da 45 mm (1,7 in)

Peso 22 lb 10 kg
Diametro perno 1.8 in 45 mm
Quantità 2 2
Lunghezza 14.5 in 368 mm

Scopri il confronto tra Perni da 45 mm (1,7 in) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Foto professionale

Verifica le offerte correnti per  Perni da 45 mm (1,7 in)

Visualizza più offerte