Attacco rapido, micro

Attacco rapido, micro Attacchi rapidi

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Peso
4.5 lb
2.059 kg
Tipo a collegamento rapido
Collegabile tramite avvitamento
Collegabile tramite avvitamento
Dimensioni collegamento rapido
Micro (1-2 tonnellate)
Micro (1-2 tonnellate)

Caratteristiche tecniche di Attacco rapido, micro

Peso 4.5 lb 2.059 kg
Tipo a collegamento rapido Collegabile tramite avvitamento Collegabile tramite avvitamento
Dimensioni collegamento rapido Micro (1-2 tonnellate) Micro (1-2 tonnellate)
Pressione di funzionamento massima 7977.1 psi 55000 kPa
Dimensioni filettatura M36 x 3 M36 x 3

Scopri il confronto tra Attacco rapido, micro e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Foto professionale