Attacco rapido, mini

Attacchi rapidi Attacco rapido, mini

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Peso
5.2 lb
2.357 kg
Tipo a collegamento rapido
Collegabile tramite avvitamento
Collegabile tramite avvitamento
Dimensioni collegamento rapido
Mini (2,7-10 tonnellate)
Mini (2,7-10 tonnellate)

Caratteristiche tecniche di Attacco rapido, mini

Peso 5.2 lb 2.357 kg
Tipo a collegamento rapido Collegabile tramite avvitamento Collegabile tramite avvitamento
Dimensioni collegamento rapido Mini (2,7-10 tonnellate) Mini (2,7-10 tonnellate)
Pressione di funzionamento massima 7977.1 psi 55000 kPa
Dimensioni filettatura M39 x 3 M39 x 3

Scopri il confronto tra Attacco rapido, mini e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Foto professionale

Verifica le offerte correnti per  Attacco rapido, mini

Visualizza più offerte