Foto professionale

Staffe Staffa di montaggio - CW-10

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Tipo di interfaccia
Attacco CW-10
Attacco CW-10
Peso
174.2 lb
79 kg
Larghezza totale
14.6 pollici
370 mm

Descrizione generale

Staffa di montaggio per l'utilizzo con i martelli serie H.

Caratteristiche tecniche di Staffa di montaggio - CW-10

Tipo di interfaccia Attacco CW-10 Attacco CW-10
Peso 174.2 lb 79 kg
Larghezza totale 14.6 pollici 370 mm
Lunghezza totale 19.5 pollici 495 mm
Altezza totale 12.9 pollici 327 mm

Scopri il confronto tra Staffa di montaggio - CW-10 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  Staffa di montaggio - CW-10

Visualizza più offerte