Staffa di montaggio media/grande - CW10

Staffe Staffa di montaggio media/grande - CW10

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Tipo di interfaccia
Attacco CW10
Attacco CW10
Peso
55.1 lb
25 kg
Larghezza totale
11.8 in
300 mm

Descrizione generale

La staffa di montaggio consente di adattare l'attacco a diversi tipi di macchine.

Caratteristiche tecniche di Staffa di montaggio media/grande - CW10

Tipo di interfaccia Attacco CW10 Attacco CW10
Peso 55.1 lb 25 kg
Larghezza totale 11.8 in 300 mm
Lunghezza totale 13.4 in 340 mm
Altezza totale 8.1 in 207 mm
Dimensioni staffa di montaggio Medie/grandi dimensioni Medie/grandi dimensioni

Scopri il confronto tra Staffa di montaggio media/grande - CW10 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Verifica le offerte correnti per  Staffa di montaggio media/grande - CW10

Visualizza più offerte