Staffa di montaggio molto grande - CW10

Staffa di montaggio molto grande - CW10 Staffe

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Peso
75 lb
34 kg
Larghezza totale
11.8 in
300 mm
Lunghezza totale
13.4 in
340 mm

Caratteristiche tecniche di Staffa di montaggio molto grande - CW10

Peso 75 lb 34 kg
Larghezza totale 11.8 in 300 mm
Lunghezza totale 13.4 in 340 mm
Altezza totale 10 in 254 mm
Tipo di interfaccia Attacco CW10 Attacco CW10
Dimensioni staffa di montaggio Extra Large Extra Large

Scopri il confronto tra Staffa di montaggio molto grande - CW10 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Verifica le offerte correnti per  Staffa di montaggio molto grande - CW10

Visualizza più offerte