Staffa di montaggio - CW20S/30S/40S

Staffa di montaggio - CW20S/30S/40S Staffe

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Tipo di interfaccia
CW20S/30S/40S
CW20S/30S/40S
Peso
455.3 lb
206.5 kg
Larghezza totale
24 in
610 mm

Caratteristiche tecniche di Staffa di montaggio - CW20S/30S/40S

Tipo di interfaccia CW20S/30S/40S CW20S/30S/40S
Peso 455.3 lb 206.5 kg
Larghezza totale 24 in 610 mm
Lunghezza totale 28.6 in 726 mm
Altezza totale 15.3 in 389 mm
Dimensioni staffa di montaggio Extra Large Extra Large

Scopri il confronto tra Staffa di montaggio - CW20S/30S/40S e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Verifica le offerte correnti per  Staffa di montaggio - CW20S/30S/40S

Visualizza più offerte