Staffa di montaggio da 10 tonnellate - Attacco imperniato

Staffe Staffa di montaggio da 10 tonnellate - Attacco imperniato

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Tipo di interfaccia
Attacco imperniato
Attacco imperniato
Peso
222 lb
100.7 kg
Larghezza totale
14.9 in
379 mm

Descrizione generale

La staffa di montaggio consente di adattare l'attacco a diversi tipi di macchine.

Caratteristiche tecniche di Staffa di montaggio da 10 tonnellate - Attacco imperniato

Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato
Peso 222 lb 100.7 kg
Larghezza totale 14.9 in 379 mm
Lunghezza totale 22.6 in 573 mm
Altezza totale 13.3 in 338 mm
Diametro perno 60 mm/60 mm (2,4 in/2,4 in) 60 mm/60 mm (2,4 in/2,4 in)
Dimensioni staffa di montaggio Grande Grande

Scopri il confronto tra Staffa di montaggio da 10 tonnellate - Attacco imperniato e prodotti spesso oggetto di paragone.