Kit scivolo per dumper da 1.397 mm (55 in)

Kit Kit scivolo per dumper da 1.397 mm (55 in)

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Altezza
55 in
1397 mm
Altezza totale
130 in
3302 mm
Peso
169.8 lb
77 kg

Descrizione generale

Consente di caricare la neve sui dumper.

Caratteristiche tecniche di Kit scivolo per dumper da 1.397 mm (55 in)

Altezza 55 in 1397 mm
Altezza totale 130 in 3302 mm
Peso 169.8 lb 77 kg
Compatibilità SR318 - S/N J3B00206 e successivi / SR321 - S/N KZB00331 e successivi / SR418 - S/N GN800001 e successivi / SR421 - S/N KN800001 e successivi SR318 - S/N J3B00206 e successivi / SR321 - S/N KZB00331 e successivi / SR418 - S/N GN800001 e successivi / SR421 - S/N KN800001 e successivi

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Foto professionale