A26B

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni

Descrizione generale

Include un sistema di riduzione EPICICLOIDALE DOPPIO (34:1), tubazione idraulica con disinnesti rapidi, staffa di montaggio, bulloneria e albero di uscita da 51 mm.

Coppia albero di trasmissione a pressione max 5040.0 libbre per piede 6830.0 N·m Less
Metodo di comando Motore Gerotor - Sistema di riduzione epicicloidale doppio Motore Gerotor - Sistema di riduzione epicicloidale doppio Less
Struttura della staffa di montaggio Miniescavatore idraulico Miniescavatore idraulico Less
Flusso idraulico massimo 34.3 gal/min 130.0 l/min Less
Gamma di rotazione 60.0 gradi 60.0 gradi Less
Pressione idraulica massima 4206.0 psi 290.0 bar Less
Velocità punta (albero di trasmissione) a flusso massimo 87.0 Giri/min 87.0 Giri/min Less
Albero di uscita escavatore idraulico 2.67 poll. 44.0 mm Less
Altezza di comando totale 36.0 poll. 916.0 mm Less
Diametro alloggiamento 11.0 poll. 280.0 mm Less
Fissaggio punta trivella Dadi/bullone trasversale Dadi/bullone trasversale Less
Larghezza totale con staffa 11.0 poll. 289.0 mm Less
Peso totale senza punte 236.0 libbre 107.0 kg Less
Peso unità di propulsione con tubi idraulici senza punte 2.0 libbre 51.0 kg Less