A26B

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni

Descrizione generale

Unità di propulsione a ingranaggi epicicloidali - Include gruppo di comando, gruppo di supporto e gruppo tubi. Compatibile con l'attacco spinotto-benna.

Coppia albero di trasmissione a pressione max 4212.0 libbre per piede 5711.0 N·m Less
Metodo di comando Motore a ingranaggi - Sistema di riduzione epicicloidale doppio Motore a ingranaggi - Sistema di riduzione epicicloidale doppio Less
Struttura della staffa di montaggio Caricatore retroescavatore Caricatore retroescavatore Less
Diametro alloggiamento 11.0 poll. 280.0 mm Less
Peso totale senza punte 403.5 libbre 183.0 kg Less
Cilindrata effettiva 2.67 in³ 43.77 cm³ Less