BH130, Smart
NOVITÀ

Terne BH130, Smart

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Profondità massima di scavo
117 in
2972 mm
Peso operativo
2325.9 lb
1055 kg
Lunghezza totale
91.9 in
2334 mm

Descrizione generale

Per impieghi tipici come lo scavo per la realizzazione di plinti, seminterrati e canali di drenaggio, canali per utenze pubbliche, riempimento e conservazione di pendii e terrapieni in cantieri edili, industriali e di paesaggistica.

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 10

Attrezzatura Smart

Attrezzatura Smart

Il retroescavatore Smart BH130 non si limita ad accendere un indicatore luminoso in cabina. Il primo passaggio consiste nel riconoscere l'attrezzatura. La macchina host D3 o di nuova generazione (05A) riconosce che un BH130 è montato sulla macchina. Questo attiva un display dedicato per consentire la selezione di opzioni per il BH130. Come attrezzatura intelligente, il BH130 consente la modifica della configurazione. I joystick della macchina esistenti vengono riadattati per eseguire funzioni sull'attrezzatura.
Applicazione

Applicazione

Per impieghi tipici come lo scavo per la realizzazione di plinti, seminterrati e canali di drenaggio, canali per utenze pubbliche, riempimento e conservazione di pendii e terrapieni in cantieri edili, industriali e di paesaggistica.
completamente integrati

completamente integrati

Consente all'operatore di utilizzare il BH130 dalla cabina, senza la necessità di rimuovere lo sportello o qualsiasi hardware aggiuntivo.
Compatibile con attrezzature per escavatori da 3 tonnellate

Compatibile con attrezzature per escavatori da 3 tonnellate

Le attrezzature per escavatore da 3 tonnellate (diametro perno 35-35 mm) Cat® possono essere impiegate con facilità con il BH130.
Scelta/attivazione e disattivazione della modalità

Scelta/attivazione e disattivazione della modalità

Con il retroescavatore BH130 Smart montato, la macchina host ha due modalità: modalità di comando macchina e modalità di comando attrezzatura.
Impianto idraulico ausiliario

Impianto idraulico ausiliario

Le tubazioni idrauliche ausiliarie forniscono un flusso ausiliario all'estremità del braccio per azionare martelli, trivelle, benne pulizie canali, thumb e compattatori a piastra vibranti del miniescavatore idraulico.

Caratteristiche tecniche di BH130, Smart

Profondità massima di scavo 117 in 2972 mm
Peso operativo 2325.9 lb 1055 kg
Lunghezza totale 91.9 in 2334 mm
Distanziamento stabilizzatore - Posizione operativa 71.4 in 1813 mm
Profondità di scavo a 610 mm 124.3 in 3156 mm
Profondità di scavo a 4.220 mm 106.5 in 2705 mm
Profondità di scavo parete dritta 79.5 in 2020 mm
Altezza operativa totale 146.6 in 3723 mm
Altezza di carico 97.2 in 2470 mm
Sbraccio di carico 73.6 in 1869 mm
Sbraccio da articolazione di rotazione a terra 158.6 in 4029 mm
Arco di rotazione 180 gradi 180 gradi
Rotazione benna 183 gradi 183 gradi
Forza di strappo alla benna 7012.9 lb 3181 kg
Forza di strappo braccio 3538.4 lb 1605 kg
Altezza articolazione braccio 17.6 in 448 mm
Distanza libera da terra 3.9 in 99 mm
Altezza di trasporto 100.9 in 2562 mm
Larghezza di trasporto 80.4 in 2041 mm
Impianto idraulico richiesto Flusso standard con alimentazione elettrica 14 pin Flusso standard con alimentazione elettrica 14 pin
Flusso idraulico ottimale 50-86 L/min (13-23 gpm) 50-86 L/min (13-23 gpm)
Pressione idraulica ottimale 180-230 bar (2.600-3.340 psi) 180-230 bar (2.600-3.340 psi)
Corsa di spostamento laterale totale 33 in 838 mm
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata