Descrizione generale
Gli arpioni per balle Cat® sono ideali per balle di fieno, sia rotonde sia quadrate, nonché per altri tipi di materiale imballato nelle applicazioni agricole.
Specifiche chiave
Gli arpioni per balle Cat® sono ideali per balle di fieno, sia rotonde sia quadrate, nonché per altri tipi di materiale imballato nelle applicazioni agricole.
Visualizzazione di 1-6 su 4
| Larghezza totale | 55.4 in 1407 mm |
| Altezza totale | 51.8 in 1315 mm |
| Capacità | 3007.1 lb 1364 kg |
| Lunghezza utile dei rebbi | 35 in 890 mm |
| Profondità totale | 43.3 in 1100 mm |
| Peso | 260.1 lb 118 kg |
| Spaziatura rebbi | 28.3 in 720 mm |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Arpioni per balle Cat® in azione
Arpioni per balle Cat® in uso su un Cat 304.5E2