| Larghezza lama | 104.2 in 2646 mm |
| Larghezza - Angolazione massima | 90.7 in 2304 mm |
| Massima angolazione della lama - Destra/sinistra dal centro | 30 gradi 30 gradi |
| Gamma angolo di inclinazione | +/- 10 gradi +/- 10 gradi |
| Altezza della lama | 28.2 in 716 mm |
| Altezza totale | 34.6 in 878 mm |
| Lunghezza | 40.5 in 1028 mm |
| Peso | 1205.9 lb 547 kg |
| Spessore del tagliente | 0.6 in 16 mm |
| Impianto idraulico richiesto | Flusso standard con alimentazione elettrica 14 pin Flusso standard con alimentazione elettrica 14 pin |
| Flusso idraulico ottimale | 42-86 L/min (11-23 gpm) 42-86 L/min (11-23 gpm) |
| Pressione idraulica ottimale | 145 - 235 bar (2.100 - 3.400 psi) 145 - 235 bar (2.100 - 3.400 psi) |
| Tipo di interfaccia | Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata |
Lame apripista 2.646 mm (104 in), Smart
Richiedi un preventivo Acquista oraSpecifiche chiave
- Larghezza lama
- 104.2 in
- 2646 mm
- Larghezza - Angolazione massima
- 90.7 in
- 2304 mm
- Massima angolazione della lama - Destra/sinistra dal centro
- 30 gradi
- 30 gradi
Descrizione generale
Progettate per il livellamento preliminare e la finitura di precisione con composizioni miste di terriccio e ghiaia e nella spianatura superficiale.
Caratteristiche a colpo d'occhio
- Indicatore in alto a sinistra: inclinazione principale della macchina
- Indicatore in alto a destra: pendenza della macchina
- Indicatore in basso a sinistra: pendenza della lama
Evidenziato in verde:
Quando gli indicatori di assistenza sono evidenziati in verde, quelle funzioni di assistenza sono attivate. Se gli indicatori sono grigi o non selezionati, le funzioni di assistenza sono disattivate.
- Entrambe le luci accese: indica che l'unità è in modalità di comando della macchina.
- Luce blu (sinistra) accesa: indica che l'unità è in modalità di comando dell'attrezzatura.
- Luce verde (destra) accesa: indica che l'unità è in modalità di comando dell'attrezzatura e la funzione di assistenza è attiva.
Due indicatori luminosi sull'attrezzatura sono visibili all'operatore e indicano la modalità della combinazione macchina/attrezzatura.
- MEMORIZZA PENDENZA
- TORNA ALLA PENDENZA SALVATA
- SPECCHIETTO
- REIMPOSTA A ZERO
La funzione di assistenza sulle lame apripista Smart rende più semplice ottenere un livellamento uniforme con meno passate, riducendo l'effetto "ondulato" comune nell'attrezzatura per dozer per minipala gommata SSL e pale cingolate compatte (CTL, Compact Track Loader). Pur rimanendo in controllo, l'operatore vede la lama e la macchina lavorare insieme per mantenere la planarità, utilizzando il feedback su schermo per aggiungere o rimuovere materiale fino a ottenere l'inclinazione principale desiderata.
La funzione di assistenza aggiunge anche capacità di memorizzazione della pendenza della lama:Caratteristiche tecniche di 2.646 mm (104 in), Smart
Scopri il confronto tra 2.646 mm (104 in), Smart e prodotti spesso oggetto di paragone.
- Larghezza lama
- 104.2 in
- 2646 mm
- Larghezza - Angolazione massima
- 90.7 in
- 2304 mm
- Massima angolazione della lama - Destra/sinistra dal centro
- 30 gradi
- 30 gradi
- Larghezza lama
- 92 in
- 2337 mm
- Larghezza - Angolazione massima
- 80.7 in
- 2049 mm
- Massima angolazione della lama - Destra/sinistra dal centro
- 30 gradi
- 30 gradi
assignment Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!
Le brochure dei prodotti Caterpillar e altri documenti informativi sono disponibili per aiutarvi a far crescere la vostra attività.
Galleria multimediale
Foto
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro