Descrizione generale
Progettate per il livellamento preliminare e la finitura di precisione con composizioni miste di terriccio e ghiaia e nella spianatura superficiale.
Specifiche chiave
Progettate per il livellamento preliminare e la finitura di precisione con composizioni miste di terriccio e ghiaia e nella spianatura superficiale.
Visualizzazione di 1-6 su 9
| Larghezza lama | 92.2 in 2342 mm |
| Larghezza - Angolazione massima | 80.7 in 2049 mm |
| Massima angolazione della lama - Destra/sinistra dal centro | 30 gradi 30 gradi |
| Gamma angolo di inclinazione | +/- 10 gradi +/- 10 gradi |
| Altezza della lama | 28.2 in 716 mm |
| Altezza totale | 30.7 in 779 mm |
| Lunghezza | 40.5 in 1028 mm |
| Peso | 1124.4 lb 510 kg |
| Spessore del tagliente | 0.6 in 16 mm |
| Impianto idraulico richiesto | Flusso standard con alimentazione elettrica 14 pin Flusso standard con alimentazione elettrica 14 pin |
| Flusso idraulico ottimale | 42-86 L/min (11-23 gpm) 42-86 L/min (11-23 gpm) |
| Pressione idraulica ottimale | 145 - 235 bar (2.100 - 3.400 psi) 145 - 235 bar (2.100 - 3.400 psi) |
| Tipo di interfaccia | Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro