2342 mm (92 in)

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni

Descrizione generale

Larghezza totale 92.0 poll. 2337.0 mm Less
Larghezza (angolazione massima) 81.0 poll. 2049.0 mm Less
Altezza della lama 24.0 poll. 619.0 mm Less
Lunghezza attrezzatura 40.0 poll. 1028.0 mm Less
Capacità a colmo 1164.0 libbre 528.0 kg Less
Spessore del tagliente 0.63 poll. 16.0 mm Less