Foto professionale

Spazzatrici angolabili Idraulica BA118C

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza totale
104 in
2637 mm
Larghezza operativa
83 in
2119 mm
Diametro spazzola
32 in
815 mm

Descrizione generale

Utilizzate per la pulizia di parcheggi, impianti industriali, segherie, piste aeroportuali, strade, viali e corsie.

Caratteristiche tecniche di Idraulica BA118C

Larghezza totale 104 in 2637 mm
Larghezza operativa 83 in 2119 mm
Diametro spazzola 32 in 815 mm
Impianto idraulico richiesto Flusso standard Flusso standard
Altezza 36 in 918 mm
Lunghezza 69 in 1741 mm
Peso 955 lb 433 kg
Flusso idraulico ottimale 42-86 L/min (11-23 gpm) 42-86 L/min (11-23 gpm)
Pressione idraulica ottimale 145 - 235 bar (2.100 - 3.400 psi) 145 - 235 bar (2.100 - 3.400 psi)
Cilindrata del motore 25 in³ 405 cm³/rev
Velocità della spazzola al massimo flusso 199 giri/min 199 giri/min
Larghezza operativa, angolata (± 30°) 73 in 1849 mm
Larghezza totale, angolata (± 30°) 99 in 2508 mm
di trasmissione Trasmissione diretta Trasmissione diretta
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata
Eventuale estensione della carenatura 40 lb 18 kg

Scopri il confronto tra Idraulica BA118C e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Verifica le offerte correnti per  Idraulica BA118C

Visualizza più offerte