Foto professionale

Spazzatrici universali BU115

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza totale
71.3 in
1810 mm
Larghezza operativa
59.4 in
1510 mm
Diametro spazzola
26 in
660 mm

Descrizione generale

Le spazzatrici universali Cat® spazzano e raccolgono detriti leggeri su superfici lisce in entrambe le direzioni di marcia.

Caratteristiche tecniche di BU115

Larghezza totale 71.3 in 1810 mm
Larghezza operativa 59.4 in 1510 mm
Diametro spazzola 26 in 660 mm
Impianto idraulico richiesto Flusso standard Flusso standard
Altezza 31.2 in 793 mm
Lunghezza 58.7 in 1490 mm
Peso 948 lb 430 kg
Flusso idraulico richiesto 30-83 L/min (8-22 gpm) 30-83 L/min (8-22 gpm)
Pressione idraulica ottimale 145-227 bar (2100-3300 psi) 145-227 bar (2100-3300 psi)
Cilindrata del motore 24 in³/rev 393 cm³/rev
Velocità della spazzola al massimo flusso 190 giri/min 190 giri/min
Capacità tramoggia 0.5 yd³ 0.41 m³
Peso spazzola laterale per cunette 88.2 lb 40 kg
di trasmissione Trasmissione diretta Trasmissione diretta

Scopri il confronto tra BU115 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  BU115

Visualizza più offerte