Foto professionale

Spazzatrici universali BU118

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza totale
83.3 in
2115 mm
Larghezza operativa
73.4 in
1865 mm
Diametro spazzola
26 in
660 mm

Descrizione generale

Le spazzatrici universali Cat® spazzano e raccolgono detriti leggeri su superfici lisce in entrambe le direzioni di marcia.

Caratteristiche tecniche di BU118

Larghezza totale 83.3 in 2115 mm
Larghezza operativa 73.4 in 1865 mm
Diametro spazzola 26 in 660 mm
Impianto idraulico richiesto Flusso standard Flusso standard
Altezza 31.2 in 793 mm
Lunghezza 58.7 in 1490 mm
Peso 1036.2 lb 470 kg
Flusso idraulico richiesto 30-83 L/min (8-22 gpm) 30-83 L/min (8-22 gpm)
Pressione idraulica ottimale 145-227 bar (2100-3300 psi) 145-227 bar (2100-3300 psi)
Cilindrata del motore 24 in³/rev 393 cm³/rev
Velocità della spazzola al massimo flusso 190 giri/min 190 giri/min
Peso spazzola laterale per cunette 88.2 lb 40 kg
di trasmissione Trasmissione diretta Trasmissione diretta

Scopri il confronto tra BU118 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Verifica le offerte correnti per  BU118

Visualizza più offerte