I decespugliatori Cat® sono utilizzati per rimuovere la vegetazione in eccesso dallo spartitraffico dell'autostrada, dai passaggi di servizio e per la pulizia dei terreni antistanti abitazioni, parchi e aree ricreative.
I portalama completamente bilanciati contengono quattro lame per impedire le vibrazioni superflue. Con un peso di 409 kg (900 lb), il portalama fornisce un'eccellente inerzia della lama. L'elevata energia di inerzia consente alle lame di passare velocemente attraverso una fitta spazzola.
Le lame reversibili temprate consentono un taglio netto del materiale, offrendo alte prestazioni e una maggiore durata. Le lame sono fissate al portalama con tre bulloni che possono essere facilmente serrati da un pannello di accesso posto sulla parte superiore del telaio.
La valvola anti-cavitazione protegge i componenti vitali del motore prolungandone la durata e garantendo prestazioni adeguate della macchina e dell'attrezzatura.
L'accumulatore integrato nell'impianto idraulico funziona in combinazione con la valvola anti-cavitazione per ridurre i picchi di pressione sul motore di trazione. Allo spegnimento, l'accumulatore scarica l'olio nel motore per rallentare gradualmente l'apparato propulsore. Ciò riduce il rumore emesso dal motore e la cavitazione.
Le piastre per impieghi gravosi facilitano il movimento del decespugliatore su terreni sconnessi, garantendo, al contempo, la stabilità dell'attrezzatura e della macchina.
Il fogliame viene controllato e indirizzato verso le lame. La barra di spinta si estende oltre le lame per proteggere gli astanti.
Il decespugliatore industriale è progettato per adattarsi ad apparecchiature idrauliche a flusso standard, a flusso elevato XPS e a flusso elevato XHP. Ciascuna piattaforma idraulica ottimizza i tempi di recupero e riduce il carico di calore sul supporto per lavorare in ambienti ad alte temperature.
Maggiore durata dell'attrezzatura con elementi angolari rinforzati per offrire resistenza nelle aree critiche e durante la pacciamatura del materiale. Il cuscinetto per impieghi gravosi fissa il portalama al sistema di trazione con una serie di otto bulloni.
Fissato sull'attrezzo e sigillato per resistere alle intemperie, questo supporto include tutti i manuali di funzionamento e le guide di manutenzione necessarie per il corretto funzionamento dell'attrezzatura.