Foto professionale

Decespugliatori Industriale BRX318

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza totale
75.2 in
1911 mm
Larghezza di taglio
72 in
1829 mm
Diametro di taglio massimo
8 in
203 mm

Descrizione generale

I decespugliatori industriali Cat® sono i migliori per la manutenzione dei cantieri, la bonifica dei terreni e il taglio delle sterpaglie.

Caratteristiche tecniche di Industriale BRX318

Larghezza totale 75.2 in 1911 mm
Larghezza di taglio 72 in 1829 mm
Diametro di taglio massimo 8 in 203 mm
Impianto idraulico richiesto XPS a flusso elevato XPS a flusso elevato
Lunghezza totale 85.4 in 2170 mm
Altezza totale 28.9 in 733 mm
Peso 2363.4 lb 1072 kg
Flusso idraulico ottimale 120-125 L/min (31-33 gpm) 120-125 L/min (31-33 gpm)
Pressione idraulica ottimale 200-280 bar (2.800-4.100 psi) 200-280 bar (2.800-4.100 psi)
Velocità della punta (a seconda del flusso) 3.180-3.300 mpm (10.433-10.827 fpm) 3.180-3.300 mpm (10.433-10.827 fpm)
Cilindrata del motore 11.9 in³/rev 195 cm³/rev
Coppia albero di trasmissione 444-829 N·m (327-611 lb/ft) 444-829 N·m (327-611 lb/ft)

Scopri il confronto tra Industriale BRX318 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  Industriale BRX318

Visualizza più offerte