Decespugliatori BR115

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza totale
62 pollici
1575 mm
Larghezza di taglio
60 pollici
1524 mm
Diametro di taglio massimo
3 pollici
76 mm

Descrizione generale

I decespugliatori Cat® sono usati per rimuovere la vegetazione e pulire i terreni.

Caratteristiche tecniche di BR115

Larghezza totale 62 pollici 1575 mm
Larghezza di taglio 60 pollici 1524 mm
Diametro di taglio massimo 3 pollici 76 mm
Impianto idraulico richiesto Flusso standard Flusso standard
Lunghezza totale 73 pollici 1854 mm
Altezza totale 21 pollici 533 mm
Peso 950.2 lb 431 kg
Flusso idraulico ottimale 57-65 L/min (15-17 gpm) 57-65 L/min (15-17 gpm)
Pressione idraulica ottimale 150-230 bar (2176-3340 psi) 150-230 bar (2176-3340 psi)
Velocità della punta (a seconda del flusso) 3.987-5.596 mpm (13.080-18.360 fpm) 3.987-5.596 mpm (13.080-18.360 fpm)
Cilindrata del motore 6.1 in³/rev 100 cm³/rev
Coppia albero di trasmissione 152-233 N·m (112-172 lb/ft) 152-233 N·m (112-172 lb/ft)

Scopri il confronto tra BR115 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta