Decespugliatori BR117

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza totale
68 pollici
1727 mm
Larghezza di taglio
66 pollici
1676 mm
Diametro di taglio massimo
3 pollici
76 mm

Descrizione generale

I decespugliatori Cat® sono usati per rimuovere la vegetazione e pulire i terreni.

Caratteristiche tecniche di BR117

Larghezza totale 68 pollici 1727 mm
Larghezza di taglio 66 pollici 1676 mm
Diametro di taglio massimo 3 pollici 76 mm
Impianto idraulico richiesto Flusso standard Flusso standard
Lunghezza totale 79 pollici 2007 mm
Altezza totale 21 pollici 533 mm
Peso 1049.4 lb 476 kg
Flusso idraulico ottimale 57-80 L/min (15-21 gpm) 57-80 L/min (15-21 gpm)
Pressione idraulica ottimale 150-230 bar (2176-3340 psi) 150-230 bar (2176-3340 psi)
Velocità della punta (a seconda del flusso) 3.130-4.395 mpm (10.270-14.420 fpm) 3.130-4.395 mpm (10.270-14.420 fpm)
Cilindrata del motore 8.5 in³/rev 140 cm³/rev
Coppia albero di trasmissione 217-329 N·m (160-243 lb/ft) 217-329 N·m (160-243 lb/ft)

Scopri il confronto tra BR117 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta