Decespugliatori BR118

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza totale
74 pollici
1880 mm
Larghezza di taglio
72 pollici
1829 mm
Diametro di taglio massimo
3 pollici
76 mm

Descrizione generale

I decespugliatori Cat® sono usati per rimuovere la vegetazione e pulire i terreni.

Caratteristiche tecniche di BR118

Larghezza totale 74 pollici 1880 mm
Larghezza di taglio 72 pollici 1829 mm
Diametro di taglio massimo 3 pollici 76 mm
Impianto idraulico richiesto Flusso standard Flusso standard
Lunghezza totale 85 pollici 2159 mm
Altezza totale 20.4 pollici 518 mm
Peso 1100.1 lb 499 kg
Flusso idraulico ottimale 57-80 L/min (15-21 gpm) 57-80 L/min (15-21 gpm)
Pressione idraulica ottimale 150-230 bar (2176-3340 psi) 150-230 bar (2176-3340 psi)
Velocità della punta (a seconda del flusso) 3.417-4.795 mpm (11.210-15.730 fpm) 3.417-4.795 mpm (11.210-15.730 fpm)
Cilindrata del motore 8.5 in³/rev 140 cm³/rev
Coppia albero di trasmissione 217-329 N·m (160-243 lb/ft) 217-329 N·m (160-243 lb/ft)

Scopri il confronto tra BR118 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta