Decespugliatori BR218

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza totale
74 pollici
1880 mm
Larghezza di taglio
72 pollici
1829 mm
Diametro di taglio massimo
3 pollici
76 mm

Descrizione generale

I decespugliatori Cat® sono usati per rimuovere la vegetazione e pulire i terreni.

Caratteristiche tecniche di BR218

Larghezza totale 74 pollici 1880 mm
Larghezza di taglio 72 pollici 1829 mm
Diametro di taglio massimo 3 pollici 76 mm
Impianto idraulico richiesto Flusso elevato Flusso elevato
Lunghezza totale 85 pollici 2159 mm
Altezza totale 20.4 pollici 518 mm
Peso 1119.9 lb 508 kg
Flusso idraulico ottimale 76-100 L/min (20-26 gpm) 76-100 L/min (20-26 gpm)
Pressione idraulica ottimale 150-230 bar (2176-3340 psi) 150-230 bar (2176-3340 psi)
Velocità della punta (a seconda del flusso) 4.554-5.992 mpm (14.940-19.660 fpm) 4.554-5.992 mpm (14.940-19.660 fpm)
Cilindrata del motore 8.5 in³/rev 140 cm³/rev
Coppia albero di trasmissione 217-329 N·m (160-243 lb/ft) 217-329 N·m (160-243 lb/ft)

Scopri il confronto tra BR218 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.

Consenso al marketing