I decespugliatori Cat® sono utilizzati per rimuovere la vegetazione in eccesso dallo spartitraffico dell'autostrada, dai passaggi di servizio e per la pulizia dei terreni antistanti abitazioni, parchi e aree ricreative.
Le lame ad alta resistenza offrono eccellenti livelli di taglio e durata ed elevate prestazioni di sminuzzamento della vegetazione eccessiva. I portalama completamente bilanciati impediscono le vibrazioni superflue. Il portalama affusolato consente al tagliente di raggiungere ceppi e rocce.
I motori di lunga durata garantiscono anni di prestazioni delle lame a velocità elevata. Gli ingranaggi lavorati a macchina e con trattamento termico, contenuti nella scatola del cambio sigillata, garantiscono un trasferimento affidabile e duraturo della coppia dal motore al portalama.
La protezione del motore protegge il motore e la scatola del cambio dai detriti. La rimozione di una serie di bulloni consente di staccare questa protezione incernierata e garantire facile accesso al motore e al cambio.
Le catene a serpentina galvanizzate (7,9 mm [5/16 pollici]) forniscono una protezione dai detriti nella parte anteriore e posteriore per limitare schegge e materiali scagliati.
Le piastre per impieghi gravosi facilitano il movimento del decespugliatore su terreni sconnessi, garantendo, al contempo, la stabilità dell'attrezzatura e della macchina.